17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リニヤゲージ用延長ケーブル(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
9,655円
税込単価
10,621円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘッドと表示ユニット間の信号ケーブルが延長できます。・最大接続数は3本、最大延長長さは20m...

詳細を確認

型番:

NO.902434
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.902434の仕様・寸法情報

商品タイプ
接続ケーブル
ケーブル長さ(m)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.902434
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,655円
( 10,621円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドと表示ユニット間の信号ケーブルが延長できます。
・最大接続数は3本、最大延長長さは20mです。( LGF原点マーク付きタイプ、デジマチック出力タイプ、レーザーホロゲージを除く全機種)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニヤゲージ用延長ケーブル(ミツトヨ品番)の型番NO.902434のページです。 型番NO.902434に関する仕様情報を記載しております。
リニヤゲージ用延長ケーブル(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニヤゲージ用延長ケーブル(ミツトヨ品番)
リニヤゲージ RSリンクケーブル
543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H用RS-232接続ケーブル
フットスイッチ
リニヤゲージ用延長ケーブル
リニヤゲージ用スラストステム(10mmタイプ用)(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格9,655円7,351円14,170円4,942円9,655円 -1,428円
通常出荷日4日目4日目2日目在庫品1日目2日目〜5日目
商品タイプ接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブルスイッチ接続ケーブルデータ機器関連品
ケーブル長さ(m)50.522--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました