ツール用品技術窓口

デジマチックミニプロセッサ DP-1VA用オプション(ミツトヨ品番)

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    詳細タイプ

    特長

    最小発注数量
    データ機器関連品
    記録紙
    10巻入り
    1個
    接続ケーブル
    RS232C変換ケーブル
    パソコンとの接続に使用,ケーブル長1m、D-sub9ピン
    1個
    接続ケーブル
    RS232Cカウンターケーブル
    KAカウンタとの接続に使用,ケーブル長1m、D-sub25ピン
    1個
    接続ケーブル
    GO/±NG判定ケーブル
    ケーブル長2m、10ピン端子・バラ線
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,119円
    ( 13,331円 )
    4日目
    15,761円
    ( 17,337円 )
    4日目
    15,761円
    ( 17,337円 )
    4日目
    7,680円
    ( 8,448円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    ミツトヨ 測定データ機器 デジマチックミニプロセッサ DP-1VA用オプション

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジマチックミニプロセッサ DP-1VA用オプション(ミツトヨ品番)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジマチックミニプロセッサ DP-1VA用オプション(ミツトヨ品番)
    デジマチックミニプロセッサ DP-1VR用オプション
    データロガー機能搭載小型プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
    リニヤゲージ用延長ケーブル(ミツトヨ品番)
    リニヤゲージ用スラストステム(10mmタイプ用)(ミツトヨ品番)
    接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)(ミツトヨ品番)
    メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
    通常価格7,680円-7,680円 -40,386円9,655円1,428円3,140円 -
    通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜2日目4日目5日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト