ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
【特長】・瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,504円 ( 17,054円 ) | 5日目 |
11,777円 ( 12,955円 ) | 4日目 |
10,410円 ( 11,451円 ) | 4日目 |
10,410円 ( 11,451円 ) | 5日目 |
10,410円 ( 11,451円 ) | 4日目 |
10,410円 ( 11,451円 ) | 4日目 |
10,410円 ( 11,451円 ) | 4日目 |
15,504円 ( 17,054円 ) | 5日目 |
14,170円 ( 15,587円 ) | 4日目 |
13,657円 ( 15,023円 ) | 4日目 |
13,657円 ( 15,023円 ) | 5日目 |
13,657円 ( 15,023円 ) | 5日目 |
13,657円 ( 15,023円 ) | 4日目 |
13,657円 ( 15,023円 ) | 4日目 |
17,641円 ( 19,405円 ) | 5日目 |
【特長】
・瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています
・アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます


ニデックドライブテクノロジー
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ IP64
0通常価格(税別):34,195円

テクロック
テクロック ダイヤルテンションゲージ
0通常価格(税別):8,287円~

中村製作所
カノン 棒形テンションゲージTK(II) 0点調整式
0通常価格(税別):16,011円~

イマダ
メカニカルフォースゲージ PSシリーズ
0通常価格(税別):47,330円~

エー・アンド・デイ
卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション
0通常価格(税別):3,449円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円