ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
|
ミスミ ねじピンゲージ |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
【特長】
・インジケータホルダの代わりに長さ200mmのこのホルダを使うと測定位置を高くすることができます。

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)

シンワ測定
完全スコヤ ステンレス製

シンワ測定
ラジアススケール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
止型スコヤ(標準型・広巾 40mm 台付)
4.6通常価格(税別):2,277円~

シンワ測定
完全スコヤ ステンレス製
4.7通常価格(税別):2,006円~

トラスコ中山
完全スコヤ
4.4通常価格(税別):2,064円

シンワ測定
一発止型定規(アルミ・ポリカーボネード)
4通常価格(税別):974円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~