ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV |
|
TONE プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ) |
|
新潟精機(SK) マグネットベース 微動付 |
【特長】
・スライダに取付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。
・内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定ができます。
・摺動の力:約2~5N
・SL-150タイプとSL-250タイプには、ハイトマスタの高さ延長用ライザブロックHMRが使用できます。

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)

シンワ測定
完全スコヤ ステンレス製

シンワ測定
ラジアススケール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
止型定規(標準型・目盛付・直角付・広巾40mm台付)
5通常価格(税別):1,425円~

シンワ測定
ミニスコヤ(真鍮台付)
4.8通常価格(税別):1,340円~

新潟精機(SK)
台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)
0通常価格(税別):11,766円~

理研計測器
ナイフ形ストレートエッジ
0通常価格(税別):17,558円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~