ツール用品技術窓口

保護ゲージブロック (セラミックス製)(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
11,549円~16,512円
税込単価
12,704円~18,163円
通常出荷日:5日目

【特長】・使用頻度の多いゲージブロックには、セラミックス製の保護ゲージブロックを併用することにより、摩...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法(mm)

  • 等級(級)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

等級

(級)

コードNo・符号・パーツNo

最小発注数量
2
0
BM3-2-0
1個
2
1
BM3-2-1
1個
1
0
BM3-1-0
1個
1
1
BM3-1-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,512円
( 18,163円 )
5日目
14,101円
( 15,511円 )
5日目
13,424円
( 14,766円 )
5日目
11,549円
( 12,704円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の多いゲージブロックには、セラミックス製の保護ゲージブロックを併用することにより、摩耗を大幅に減少させることができます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護ゲージブロック (セラミックス製)(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護ゲージブロック (セラミックス製)(ミツトヨ品番)
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格11,549円-86,458円101,183円
通常出荷日5日目19日目5日目
単品・セット区分セットセットセット
材質セラミックセラミック鋼
商品タイプ本体本体本体
組数(個組)21032
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト