17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シリンダゲージ用スパナ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
306
税込単価
337
通常出荷日:2日目

シリンダゲージ用のスパナです。二面幅(mm):7厚さ(mm):1.5

  • 校正証明書
  • コードNo・符号・パーツNo
    102148
  • サイズ (mm)
    くわえ幅:7,厚さ:1.5
  • 長さ (mm)
    47

型番:

NO.102148
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.102148の仕様・寸法情報

校正証明書
コードNo・符号・パーツNo
102148
サイズ(mm)
くわえ幅:7,厚さ:1.5
長さ(mm)
47

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.102148
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306
( 337 )
2日目

詳細情報

基本情報

シリンダゲージ用のスパナです。
二面幅(mm):7
厚さ(mm):1.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダゲージ用スパナ(ミツトヨ品番)の型番NO.102148のページです。 型番NO.102148に関する仕様情報を記載しております。
シリンダゲージ用スパナ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダゲージ用スパナ(ミツトヨ品番)
内径測定器 スパナ(CG-S18A用)(ミツトヨ品番)
シリンダゲージ用スパナ
内径測定器 スパナ(CG-S18A用)
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番)
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-M・MW(ミツトヨ品番、校正文書付)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格30628530628217,720 -22,635
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜26日目
校正証明書--
コードNo・符号・パーツNo102148204354---IMZ-M
サイズ(mm)くわえ幅:7,厚さ:1.5くわえ幅:3.9,厚さ:1.5くわえ幅:7,厚さ:1.5くわえ幅:3.9,厚さ:1.5--
長さ(mm)47414741--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト