ツール用品技術窓口

137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
17,128円~20,765円
税込単価
18,841円~22,842円
通常出荷日:2日目~4日目

つぎたしロッド形内側マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。

  • 校正証明書
    無
  • 測定範囲 (mm)
    50~63
  • 器差 (μm)
    ±3
  • マイクロメータヘッドのストローク (mm)
    13
  • 目量 (mm)
    0.01

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

商品タイプ

最小発注数量
IMZ-M
超硬合金チップ無
1個
IMZ-MW
超硬合金チップ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,128円
( 18,841円 )
2日目
20,765円
( 22,842円 )
4日目

詳細情報

基本情報

つぎたしロッド形内側マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW(ミツトヨ品番)
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-M・MW(ミツトヨ品番、校正文書付)
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M
II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格17,128円-26,487円17,128円 -26,320円55,423円 -109,627円 -
通常出荷日2日目〜26日目4日目〜4日目19日目〜23日目〜
校正証明書無有--有有
測定範囲(mm)50~6350~6350~63100~125--
器差(μm)±3±3±3±3--
マイクロメータヘッドのストローク(mm)13131325--
目量(mm)0.010.010.010.010.0050.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト