ツール用品技術窓口

571シリーズ フック付デプスゲージ VDS-PH(校正文書付)

通常単価(税別)
58,842円
税込単価
64,726円
通常出荷日:23日目

【特長】・本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです・保護等級IP...

詳細を確認

型番:

VDS-P15H-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VDS-P15H-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
有
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
0~150(フック)、10.1~160(デプス)
最小表示(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
測定データ出力端子 有無
有
全長 L(mm)
249
コードNo・符号・パーツNo
571-254-20
ベースの長さ ℓ(mm)
100(厚み6)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
VDS-P15H-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,842円
( 64,726円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです
・保護等級IP67のクーラントプルーフタイプを実現しています
・絶対原点をもつABSタイプです
・測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・スパンが取り付け可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571シリーズ フック付デプスゲージ VDS-PH(校正文書付)の型番VDS-P15H-KOUSEIのページです。 型番VDS-P15H-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
571シリーズ フック付デプスゲージ VDS-PH(校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
571シリーズ フック付デプスゲージ VDS-PH(校正文書付)
571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージVDS-P(校正文書付)
フック付デジタルデプスゲージ
150mmデプスゲージ(デジタル/フック付)EA725F-101
128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子) 本体+校正文書
メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)エスコミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格58,842円55,452円15,007円18,579円28,125円 -34,986円
通常出荷日23日目30日目2日目1日目19日目〜11日目
校正証明書有有無無有有
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式デジタルデジタルデジタルデジタルマイクロメータ式デジタル
測定範囲(mm)0~150(フック)、10.1~160(デプス)2000~1500~1500~25-13-+16
最小表示(mm)0.010.010.010.010.010.01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました