ツール用品技術窓口

デジマチック棒球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)

通常単価(税別)
42,255
税込単価
46,481
通常出荷日:26日目

【特長】・用途に合わせて測定面が選べます。・CE規格品です。【用途】・小口径のパイプの肉厚測定に。

  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • 測定面形状
    棒球面タイプ(超硬合金チップ付)
  • IP保護等級
    容器保護等級:IP65
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番:

395-261-30-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

395-261-30-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
器差(μm)
-
定圧装置
ラチェットストップ
コードNo・符号・パーツNo
BMB1-25MX
測定面形状
棒球面タイプ(超硬合金チップ付)
JANコード
4946368689463
トラスココード
772-8964
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
IP保護等級
容器保護等級:IP65
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小測定内径(mm)
2

絞り込み条件

  • 器差(μm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • JANコード

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
395-261-30-KOUSEI

器差

(μm)

コードNo・符号・パーツNo

JANコード

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小測定内径

(mm)

最小発注数量
-
BMB1-25MX
4946368689463
772-8964
±3
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,255
( 46,481 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせて測定面が選べます。
・CE規格品です。
【用途】
・小口径のパイプの肉厚測定に。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック棒球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番395-261-30-KOUSEIのページです。 型番395-261-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジマチック棒球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチック棒球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)
295-302-KOUSEI 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格42,25534,42535,68522,27529,205 -31,365
通常出荷日26日目26日目26日目2日目26日目〜26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタル機械式カウンタデジタル機械式カウンタ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~25-16~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト