ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ドムコーポレーション ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ |
|
田倉工具製作所 サイドカッターアーバー用ミーリングカラー |
|
ミスミ ブロックゲージ セット 2級 |
|
テクロック 小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ) |
|
ミスミ ダイヤルインジケータ |
【仕様】・呼び寸法に対する寸法許容差(μm):±2・±3【用途】・V溝マイクロメータの基点調整に使用し...
詳細を確認【仕様】
・呼び寸法に対する寸法許容差(μm):±2・±3
【用途】
・V溝マイクロメータの基点調整に使用します



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):19,408円~

ミツトヨ
デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°
0通常価格(税別):31,073円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプ
0通常価格(税別):6,697円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲
0通常価格(税別):5,776円~

ミツトヨ
102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300
4.6通常価格(税別):8,278円~

新潟精機(SK)
標準外側マイクロメータ MC105/106
4.5通常価格(税別):5,777円~

ミツトヨ
156シリーズ マイクロメータスタンド MS
4.3通常価格(税別):9,190円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ
4通常価格(税別):8,037円~

新潟精機(SK)
マイクロメータスタンド MS-RG・MS-SG
4通常価格(税別):4,023円~