17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB(ミツトヨ品番)

  • 種類
    マイクロメータスタンド
  • 防水機能
    無
  • 測定データ出力端子 有無
    無
  • 商品タイプ
    標準外側マイクロメータの測定範囲:25・50mm用(角度固定タイプ)
  • コードNo・符号・パーツNo
    MS-SB
  • トラスココード
    371-9774

型番:

156-105-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

156-105-10の仕様・寸法情報

種類
マイクロメータスタンド
防水機能
無
測定データ出力端子 有無
無
商品タイプ
標準外側マイクロメータの測定範囲:25・50mm用(角度固定タイプ)
コードNo・符号・パーツNo
MS-SB
トラスココード
371-9774

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
156-105-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,076円
( 7,784円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータを取付けるための専用スタンドです
・片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します
・体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB(ミツトヨ品番)の型番156-105-10のページです。 型番156-105-10に関する仕様情報を記載しております。
156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB(ミツトヨ品番)
156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB
標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)
112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)
295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格7,076円7,076円259,293円23,927円25,978円33,075円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目2日目26日目〜
種類マイクロメータスタンドマイクロメータスタンド標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
防水機能無無無無無有
測定データ出力端子 有無無無無無無-
商品タイプ標準外側マイクロメータの測定範囲:25・50mm用(角度固定タイプ)標準外側マイクロメータの測定範囲:25・50mm用(角度固定タイプ)----
コードNo・符号・パーツNoMS-SB156-105-10OMST1-300BCHM-25BMB1-25K-
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました