ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミツトヨ
単体レクタンギュラゲージブロック【セラミックス製】
通常価格(税別):4,890円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):30,448円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼マシンリーマ ストレート刃 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):7,300円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
通常価格(税別):2,440円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):960円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラー
通常価格(税別):1,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
通常価格(税別):830円~
通常出荷日:在庫品1日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 面取り、V溝 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC。

| 商品コード | 寸 法(mm) | 使用可能長さ(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 Dc | 先端径 D1 | 先端長 | 溝長 l | 全長 L | シャンク径 Ds | 最大使用 可能深さ | 最大C 面取り長 | C面取り 有効直径 | |
| DN2HC0300-ATH | 3 | 0.7 | 1.3 | 9 | 45 | 3 | 1.2 | 1.1 | 0.75超え 3未満 |
| DN2HC0400-ATH | 4 | 0.95 | 1.7 | 12 | 50 | 4 | 1.6 | 1.5 | 1超え 4未満 |
| DN2HC0600-ATH | 6 | 1.4 | 2.6 | 15 | 66 | 6 | 2.4 | 2.2 | 1.5超え 6未満 |
| DN2HC0800-ATH | 8 | 1.9 | 3.4 | 20 | 74 | 8 | 3.2 | 3.0 | 2超え 8未満 |
| DN2HC1000-ATH | 10 | 2.4 | 4.3 | 24 | 84 | 10 | 4.1 | 3.7 | 2.5超え 10未満 |
| DN2HC1200-ATH | 12 | 2.9 | 5.1 | 28 | 95 | 12 | 4.9 | 4.5 | 3超え 12未満 |
| DN2HC1600-ATH | 16 | 3.9 | 6.8 | 35 | 113 | 16 | 6.6 | 6.0 | 4超え 16未満 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,884円 ( 11,972円 ) | 2日目 |
12,337円 ( 13,571円 ) | 2日目 |
15,587円 ( 17,146円 ) | 2日目 |
18,679円 ( 20,547円 ) | 2日目 |
22,614円 ( 24,875円 ) | 2日目 |
25,984円 ( 28,582円 ) | 2日目 |
46,933円 ( 51,626円 ) | 2日目 |

オーエスジー
HY-BCC 裏面取り用超硬エンドミル

オーエスジー
HY-HSCM 面取り用多刃超硬エンドミル

三菱マテリアル
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.4通常価格(税別):4,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):4,700円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
3.7通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):5,200円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):5,400円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
4.3通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
アルミ加工用超硬面取りエンドミル 2枚刃/30°ネジレ
4通常価格(税別):5,490円~