ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワイヤーカットクランプ GSEW60

通常単価(税別)
28,000
税込単価
30,800
通常出荷日:3日目

ギガ・セレクション 放電用治具 ワイヤーカットクランプ GSEW60。

型番:

GSEW60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSEW60の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他治具
商品タイプ詳細
ワイヤーカットクランプ
硬度
HRC50~55
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理
材質
SUS440
L×W×T(mm)
120×50×15
質量(kg)
0.6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GSEW60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,000
( 30,800 )
3日目

詳細情報

基本情報

ギガ・セレクション 放電用治具 ワイヤーカットクランプ GSEW60。

外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカットクランプ GSEW60の型番GSEW60のページです。 型番GSEW60に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーカットクランプ GSEW60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカットクランプ GSEW60
ワイヤーカットクランプ GSEWシリーズ
ステンレス製ワイヤーカットクランプ
微調式ワイヤーカットバイス WPV-60AJ
ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)
マクロ レベリングヘッドHP
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクション榮製機榮製機榮製機システムスリーアール
通常価格28,0008,394 -8,272 -198,856107,382490,120
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目5日目5日目5日目
商品タイプその他治具その他治具その他治具バイスツーリングその他治具
商品タイプ詳細ワイヤーカットクランプワイヤーカットクランプ----
硬度HRC50~55HRC45~50----
熱処理真空焼入後サブゼロ処理真空焼入----
材質SUS440SUS440----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト