ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

縦横兼用ロータリテーブル

縦横兼用ロータリテーブル GSHV-3
通常単価(税別)
45,001
税込単価
49,501
通常出荷日:3日目

【特長】・テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します・縦・横兼用です

詳細を確認

型番:

GSHV-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSHV-3の仕様・寸法情報

テーブル直径(mm)
76
テーブル高さ(mm)
75
割出精度
120"
耐荷重(kg)
50(横置き)、25(縦置き)
重量(kg)
5
ウォームギア比
1:36

外形図

プルスタッド JBS/MAS規格 外形図

規格表

単位:mm

型式ベーステーブルEFG
長さA幅B高さCD
GSHV-39811575761260130

型番リスト

表示件数
型番
GSHV-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,001
( 49,501 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します
・縦・横兼用です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

縦横兼用ロータリテーブルの型番GSHV-3のページです。 型番GSHV-3に関する仕様情報を記載しております。
縦横兼用ロータリテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦横兼用ロータリテーブル
簡易ロータリーテーブル
チャックフランジ
セミユニバーサルインデックスセンタ
ロータリーテーブル(縦型使用可)
手動型割出台
メーカーギガ・セレクショントラスコ中山ユキワ精工VERTEXトラスコ中山ユキワ精工
通常価格45,00191,252 -7,989 -118,58989,711 -178,615 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜
テーブル直径(mm)76-----
テーブル高さ(mm)75-----
割出精度120"0.1mm/50mm----
耐荷重(kg)50(横置き)、25(縦置き)-----
重量(kg)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

円テーブル・ロータリーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト