17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネームマグフック 1kg

通常単価(税別)
496
税込単価
546
通常出荷日:1日目

正方形型のシンプルボディでインテリアにもピッタリマッチなマグネットフック。

  • 商品タイプ
    マグネット
  • 材質
    PS(本体)、スチール(フック)
  • 商品サイズ (mm)
    35×62×29
  • 最大保持荷重
    約1kgf

型番:

MG-191-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG-191-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット
材質
PS(本体)、スチール(フック)
商品サイズ(mm)
35×62×29
最大保持荷重
約1kgf
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG-191-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
496
( 546 )
1日目

詳細情報

基本情報

正方形型のシンプルボディでインテリアにもピッタリマッチなマグネットフック。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネームマグフック 1kgの型番MG-191-Wのページです。 型番MG-191-Wに関する仕様情報を記載しております。
ネームマグフック 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームマグフック 1kg
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
強力マグネットツールフック
粘着ミニフック
スッポンフック 角(200個入)
スッポンフック サン 200個
メーカーソニックオートLECLEC大一鋼業大一鋼業
通常価格4961,4001,137 -42922,20924,429
通常出荷日1日目1日目1日目4日目3日目3日目
商品タイプマグネットマグネットマグネット粘着テープ粘着テープ粘着テープ
-----
材質PS(本体)、スチール(フック)-----
商品サイズ(mm)35×62×29-----
最大保持荷重約1kgf-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト