17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ロック・マグネット付サインバー LSBM100

    日本オートマチックマシン

    ロック・マグネット付サインバー LSBM100

    ロック・マグネット付サインバー LSBM100

    日本オートマチックマシン

    ロック・マグネット付サインバー LSBM100

    -

    通常価格(税別):168109円~

    通常出荷日:39日目

  • 超精密バイス

    エスコ

    超精密バイス

    超精密バイス

    エスコ

    超精密バイス

    -

    通常価格(税別):27744円~

    通常出荷日:2日目

  • XEBEC 裏バリカッター

    ジーベックテクノロジー

    XEBEC 裏バリカッター

    XEBEC 裏バリカッター

    ジーベックテクノロジー

    XEBEC 裏バリカッター

    -

    通常価格(税別):7700円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ステップブロック【2個入り】

    ミスミ

    ステップブロック【2個入り】

    4.8

    通常価格(税別):1370円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    ミスミ

    クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    4.5

    通常価格(税別):3190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 丸座 フラットタイプ

    ミスミ

    丸座 フラットタイプ

    -

    通常価格(税別):-円~

    通常出荷日:5日目

  • 生爪【3個入り】

    ミスミ

    生爪【3個入り】

    4.7

    通常価格(税別):2570円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 C(mm)

    ~mm
  • 寸法 F(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ステンレス製精密バイス GSVE30・50

通常単価(税別)
99,000107,391
税込単価
108,900118,130
通常出荷日:19日目

【特長】・45°の角度がついた精密バイスです・ワークの高さ調整用ストッパ付

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

規格表

単位:mm

型 式ABCDEFGHIL
GSVE306230373722220-1137.5M433.5
GSVE509050444424240-2645.4M465

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 E

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
30
11
37
62
37
22
22
0.5
1個
50
26
44
90
44
24
24
0.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,000
( 108,900 )
19日目
107,391
( 118,130 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・45°の角度がついた精密バイスです
・ワークの高さ調整用ストッパ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製精密バイス GSVE30・50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製精密バイス GSVE30・50
ステンレス製精密バイス GSPMV30
ステンレス製精密バイス GSDSU40・50
ステンレス製精密バイス GSVL20・30
ステンレス製精密小型バイス GSVSU30
ステンレス製精密バイス GSPMV30F
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格99,000-87,000105,000 -150,000 -187,00096,516
通常出荷日19日目19日目3日目3日目3日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
寸法 I(mm)M4M4M5M6M6M4
材質SUS440SUS440SUS440SUS440SUS440SUS440
硬度HRC48~55HRC48~55HRC48~55HRC48~55HRC48~55HRC48~55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト