17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エクストリームダイメイト EXTDM形/MTX形用インサート

通常単価(税別)
1,116
税込単価
1,228

ダイジェット チップ(フライス加工用) エクストリームダイメイト EXTDM形...

詳細情報を確認する
  • 形状(型番頭文字)
    R(円形)
  • 利用可能コーナー数
    8
  • 逃げ角
    N(0°)
  • 寸法/T (mm)
    5.3
  • 寸法/φDc (mm)
    12
  • 寸法/φD (mm)
    4.6
  • 精度
    M
  • コーティング
    PVDコーティング

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    外形図

    RNMU-PM

    RNMU-MM

    規格表

    形 番精度コーナ数
    (両面)
    PVDコーティング寸 法(mm)
    JC8050JC7550ΦDcTΦD
    RNMU1205MOE-MMM8 125.34.6
    RNMU1205MOE-PMM8 125.34.6

    型番リスト

    表示件数

    被削材

    材種

    最小発注数量
    ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
    JC7550
    10個
    鋼 / 鋳鉄
    JC8050
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,116
    ( 1,228 )
    1日目
    1,116
    ( 1,228 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ダイジェット チップ(フライス加工用) エクストリームダイメイト EXTDM形/MTX形用インサート。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エクストリームダイメイト EXTDM形/MTX形用インサートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エクストリームダイメイト EXTDM形/MTX形用インサート
    マックスマスター GMX形/MXG形用インサート
    エアロチッパーALX形 対応チップ
    ヘプタミル HEP形 対応チップ
    アンダーカッタDUM形 対応チップ
    面取りカッタ ECP4400形用インサート SPMA42形
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットタンガロイ
    通常価格1,1161,091 -1,6481,353 -1,766 -770 -
    通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
    形状(型番頭文字)R(円形)その他その他その他その他S(正方形)
    利用可能コーナー数842724
    逃げ角N(0°)N(0°)その他D(15°)P(11°)P(11°)
    寸法/T(mm)5.3-5-3.18-
    寸法/φDc(mm)12-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト