17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メンブレンフィルター

メンブレンフィルター

通常単価(税別)
11,55812,768
税込単価
12,71414,045
通常出荷日:6日目

【特長】・セルロース混合エステルタイプ(白色無地)・消防法第5類第1種自己反応性物質・主に水系の粒子除...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

品目メンブレンフィルターメンブレンフィルター
型式A500A025AA500A090C
直径Φ25mmΦ90mm
孔径5.00µm5.00µm
入数100枚25枚

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 直径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

直径

(mm)

内容量

最小発注数量
25
100
1個
90
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,558
( 12,714 )
6日目
12,768
( 14,045 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルロース混合エステルタイプ(白色無地)
・消防法第5類第1種自己反応性物質
・主に水系の粒子除去、濾過滅菌用として用いられます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メンブレンフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンブレンフィルター
親水性PTFEメンブレンフィルタ 白色
メンブレンフィルター(セルロースアセテートタイプ)
PTFEメンブレンフィルタ T300A025A
アドバンテック メンブラン 0.1μm
ナイロンネットフィルタ NYシリーズ
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋ケニス三商メルク
通常価格11,558-19,27613,841 -24,390 -16,94620,124
通常出荷日6日目8日目1日目〜8日目8日目4日目
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルター
孔径(μm)50.10.830.15
白色無地----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト