ツール用品技術窓口

トルクレンチ EA723JE-21A、31A、32A、33A、41A、42A、43A、44A

通常単価(税別)
36,032円~38,175円
税込単価
39,635円~41,993円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・トルク設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。・ラチェット部は左右切替...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

差込角

型番

ラチェットヘッド

(mm)

最小発注数量
3~15
0.1
252
1/4"
CMPC0152
22×10
1個
20~100
0.5
400
3/8"
CMPC1003
33×13.7
1個
20~100
0.5
400
1/2"
CMPC1004
33×13.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,032円
( 39,635円 )
2日目
38,175円
( 41,993円 )
2日目
37,193円
( 40,912円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
・ラチェット部は左右切替式
・測定方向は右方向(時計回り)のみです。
・測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
・あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
・トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
・ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。
・保管に便利な丈夫な樹脂ケース付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクレンチ EA723JE-21A、31A、32A、33A、41A、42A、43A、44Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクレンチ EA723JE-21A、31A、32A、33A、41A、42A、43A、44A
200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723VA-121・EA723VA-124
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723ND
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(左右ネジ対応)EA723NG-11~EA723NG-14
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ EA723VA-111
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,032円-121,720円36,121円 -20,131円59,915円 -36,121円
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目1日目2日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
負荷方向右右右右左右右
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
ギア数36-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト