ツール用品技術窓口

DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)

通常単価(税別)
40,220円
税込単価
44,242円
通常出荷日:2日目

【特長】・無段変速、ブレーキ付、正逆転可能、ライト付・ヘッド高さ53mmで狭所作業に威力を発揮・小形・...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    30
  • 質量 (g)
    1000(バッテリー含む)
  • 充電式
    ○
  • 販売セット内容
    本体・他
  • バッテリー
    リチウムイオン3.0Ah
  • 付属品
    (+)No.2ビット、バッテリー(EA813HC-7)×1、充電器(EA813H-10.8HA)、ケース
  • 締付能力
    小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M4~M10、高力ボルト:M4~M8
  • メーカー
    HiKOKI
  • 型番
    WH10DCL(LMSK)
  • LEDライト
    白色LED
  • 打撃数
    0~3000回/分
  • 電池残量警告ランプ
    赤色LED
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 充電時間
    約60分
  • サイズ (mm)
    280×53(H)
  • 回転数 (rpm)
    0~2100
  • 充電器 (V)
    AC100
  • 六角軸二面幅 (mm)
    6.35

型番:

EA813DD-5A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA813DD-5Aの仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
30
質量(g)
1000(バッテリー含む)
充電式
○
販売セット内容
本体・他
バッテリー
リチウムイオン3.0Ah
付属品
(+)No.2ビット、バッテリー(EA813HC-7)×1、充電器(EA813H-10.8HA)、ケース
締付能力
小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M4~M10、高力ボルト:M4~M8
メーカー
HiKOKI
型番
WH10DCL(LMSK)
LEDライト
白色LED
打撃数
0~3000回/分
電池残量警告ランプ
赤色LED
仕様
樹脂ケースセット
充電時間
約60分
サイズ(mm)
280×53(H)
回転数(rpm)
0~2100
充電器(V)
AC100
六角軸二面幅(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813DD-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,220円
( 44,242円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段変速、ブレーキ付、正逆転可能、ライト付
・ヘッド高さ53mmで狭所作業に威力を発揮
・小形・軽量で取り回しに優れます。
・暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。
・電池残量が少なくなると点灯します。
・付属品…(+)No.2ビット、バッテリー(EA813HC-7)×1、充電器(EA813H-10.8HA)、ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)の型番EA813DD-5Aのページです。 型番EA813DD-5Aに関する仕様情報を記載しております。
DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)
充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH
充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)
DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B
DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-32
DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31
メーカーエスコボッシュボッシュエスコエスコエスコ
通常価格40,220円15,988円25,204円60,144円15,976円24,685円
通常出荷日2日目4日目1日目2日目1日目2日目
電圧(V)10.810.8DC10.8DC18DC18DC18
最大トルク(N・m)30105110175155170
質量(g)1000(バッテリー含む)960900(バッテリー含)1500(バッテリー装着時)14001500
充電式○○○○○○
販売セット内容本体・他本体のみ本体のみ本体・他本体・他本体・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました