ツール用品技術窓口

DC14.4V マルチインパクトドライバー(充電式) EA813PA-26A

通常単価(税別)
93,734円
税込単価
103,107円
通常出荷日:2日目

【特長】・クラッチ作動トルク…ドリルドライバーモード時:21段切替、約0.7~4.4N・mまで約0.2...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    14.4
  • 最大トルク (N・m)
    インパクト:115、ドリルHigh:9、ドリルlow:26
  • 質量 (g)
    1800
  • 充電式
    ○
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • バッテリー
    リチウムイオン5.0Ah
  • 締付能力
    木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mm、テクスネジ:Φ3.5~Φ6mm、普通ボルト:M6~M14、高力ボルト:M6~M12
  • 打撃数
    インパクトモード時:0~3500回/分
  • メーカー
    パナソニック
  • 型番
    EZ75A9LJ2F-B
  • 振動3軸合成値
    7.5m/s2
  • 防じん・耐水機能
    IP56
  • 仕様
    プラスチックケースセット
  • 充電時間
    約35分
  • サイズ (mm)
    198×61×234(H)
  • 回転数 (rpm)
    インパクトモード時:0~1850回転/分、ドリルHighモード時:145~980回転/分、ドリルLowモード時:50~300回転/分
  • 充電器 (V)
    AC100
  • 穴あけ能力
    木工ドリルビット:Φ35mm、鉄工ドリルビット:Φ13mm、鉄工ホールソー:Φ33mm

型番:

EA813PA-26A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA813PA-26Aの仕様・寸法情報

電圧(V)
14.4
最大トルク(N・m)
インパクト:115、ドリルHigh:9、ドリルlow:26
質量(g)
1800
充電式
○
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
バッテリー
リチウムイオン5.0Ah
締付能力
木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mm、テクスネジ:Φ3.5~Φ6mm、普通ボルト:M6~M14、高力ボルト:M6~M12
打撃数
インパクトモード時:0~3500回/分
メーカー
パナソニック
型番
EZ75A9LJ2F-B
振動3軸合成値
7.5m/s2
防じん・耐水機能
IP56
仕様
プラスチックケースセット
充電時間
約35分
サイズ(mm)
198×61×234(H)
回転数(rpm)
インパクトモード時:0~1850回転/分、ドリルHighモード時:145~980回転/分、ドリルLowモード時:50~300回転/分
充電器(V)
AC100
穴あけ能力
木工ドリルビット:Φ35mm、鉄工ドリルビット:Φ13mm、鉄工ホールソー:Φ33mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813PA-26A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,734円
( 103,107円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラッチ作動トルク…ドリルドライバーモード時:21段切替、約0.7~4.4N・mまで約0.2N・mきざみ
・チャック…ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
・付属品…急速充電器、バッテリー×2個、プラスチックケース
・インパクト/ドライバードリル切替式
・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC14.4V マルチインパクトドライバー(充電式) EA813PA-26Aの型番EA813PA-26Aのページです。 型番EA813PA-26Aに関する仕様情報を記載しております。
DC14.4V マルチインパクトドライバー(充電式) EA813PA-26Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC14.4V マルチインパクトドライバー(充電式) EA813PA-26A
DC18Vマルチインパクトドライバー(充電式)EA813PA-31
[充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19
DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B
DC18.0V/5.0Ahインパクトドライバー(充電式)EA813PA-15
[充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格93,734円91,106円92,471円60,144円91,655円54,774円
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
電圧(V)14.4DC18DC18DC18DC18DC10.8
最大トルク(N・m)インパクト:115、ドリルHigh:9、ドリルlow:26135155175170約165
質量(g)1800170015001500(バッテリー装着時)17001100
充電式○○○○○○
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました