17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンワイヤーバーコーター

通常単価(税別)
15,772円
税込単価
17,349円
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません・目詰まりを起こしにくく洗浄性に優...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 種類詳細
    ノンワイヤーバーコーター
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • サイズ (Φmm)
    10×60
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 番手(相当)

  • 膜厚(μm/wet)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

番手(相当)

膜厚

(μm/wet)

仕様

最小発注数量
#0.7
1.5
P0.08H4S
1個
#2.7
4
P0.1H10S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,772円
( 17,349円 )
1日目
15,772円
( 17,349円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません
・目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンワイヤーバーコーターのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト