ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

スプレーガン(吸上供給タイプ)

通常単価(税別)
14,548円
税込単価
16,003円
通常出荷日:15日目

【特長】・刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりです・木工・金属・屋根塗装などに使用できます・大面...

詳細を確認

型番:

PS-9513B-06
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS-9513B-06の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガンセット] カップ付きセット品
供給方式
吸上
ノズル口径【区分】(mm)
~2
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~200
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~150
カップ容量(L)
0.6
ノズル口径詳細(mm)
1.3
液体噴出量詳細(mℓ/min)
160
空気使用量詳細(ℓ/min)
145
質量(g)
670

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PS-9513B-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,548円
( 16,003円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりです
・木工・金属・屋根塗装などに使用できます
・大面積や天井面などの塗装に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン(吸上供給タイプ)の型番PS-9513B-06のページです。 型番PS-9513B-06に関する仕様情報を記載しております。
スプレーガン(吸上供給タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーガン(吸上供給タイプ)
スプレーガン&カップセット吸上式
エアースプレーガン重力式
スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ
自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
メーカーアネスト岩田H&HH&Hアネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田アネスト岩田
通常価格14,548円7,357円7,357円8,633円22,588円21,328円
通常出荷日15日目4日目4日目在庫品1日目1日目1日目
スプレーガン種類カップ付きセット品スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットカップ付きセット品スプレーガン本体
供給方式吸上吸上式重力式吸上式重力重力
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~2~2~2
液体噴出量【区分】(mℓ/min)~200~200~200~200-~200
空気使用量【区分】(ℓ/min)~150~150~100~150~100~200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト