17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

交換用両面接着パッド

型番:

LQ-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LQ-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
転倒防止マット
詳細タイプ
交換用両面接着パッド
仕様
Φ80円盤交換用パッド5枚入り
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
LQ-25

仕様

最小発注数量
Φ80円盤交換用パッド5枚入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,252
( 2,477 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用両面接着パッド
・荷姿サイズ:120×100×10mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用両面接着パッドの型番LQ-25のページです。 型番LQ-25に関する仕様情報を記載しております。
交換用両面接着パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用両面接着パッド
リンクホルダー連結用 70cm
転倒防止ベルト ビヨンタ
耐震用アジャスターストッパー
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21トラスコ中山リンテック21アズワン
通常価格2,2521,2003,35211,937 -5,7004,503
通常出荷日12日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ転倒防止マット家具転倒防止用金具その他家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
詳細タイプ交換用両面接着パッドリンクホルダー連結用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました