ツール用品技術窓口

滅菌表示テープ

通常単価(税別)
3,525円
税込単価
3,878円
通常出荷日:1日目

【特長】・蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます・健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラスト...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

7-5326-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

7-5326-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
滅菌表示テープ・ラベル
幅(mm)
19
長さ(m)
13
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-5326-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,525円
( 3,878円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます
・健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2 重にコーティングしてあります
・しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌表示テープの型番7-5326-12のページです。 型番7-5326-12に関する仕様情報を記載しております。
滅菌表示テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌表示テープ
滅菌表示付オートクレーブバッグ
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01814シリーズ
滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19
HPsp(R)滅菌テープ AC・AEシリーズ
簡易滅菌用パウチ
メーカーアズワンアズワンケニスケニスアズワンアズワン
通常価格3,525円19,494円 -31,740円 -29,087円25,579円 -6,281円 -
通常出荷日1日目1日目7日目4日目1日目1日目
商品タイプ滅菌表示テープ・ラベル滅菌用袋滅菌用袋滅菌表示テープ・ラベル滅菌表示テープ・ラベル滅菌用袋
幅(mm)19-----
長さ(m)13-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました