ツール用品技術窓口

PTFE撹拌子歯車(ハブ)型 FI-70

  • 商品タイプ
    回転子
  • 直径 (mm)
    70
  • 商品区分
    PTFE撹拌子歯車

型番:

61-4390-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-4390-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転子
直径(mm)
70
商品区分
PTFE撹拌子歯車
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4390-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,821円
( 6,403円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型状… 十字型の突起が回転の時大きい渦巻を作り、混合液も短時間で混合出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子歯車(ハブ)型 FI-70の型番61-4390-18のページです。 型番61-4390-18に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子歯車(ハブ)型 FI-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子歯車(ハブ)型 FI-70
PTFE撹拌子ストレート型 S-45
PTFE撹拌子大型 G-8
強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm
オーバル回転子 Φ40×150mm
フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
メーカーアズワンフロン工業フロン工業アズワンアズワンアズワン
通常価格5,821円2,263円7,383円14,465円13,987円16,091円 -
通常出荷日1日目8日目10日目1日目1日目1日目
商品タイプ回転子回転子回転子回転子回転子回転子
直径(mm)708152040-
商品区分PTFE撹拌子歯車-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました