17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポリイミドフィルム 210×297mm(A4)

  • 幅 (mm)
    210
  • 長さ (m)
    297
  • 基材詳細
    ポリイミド
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚み

(μm)

最小発注数量
25
1個
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,344円
( 5,878円 )
1日目
5,344円
( 5,878円 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン 表面保護シート・フィルム・チューブ ポリイミドフィルム 210×297mm(A4)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリイミドフィルム 210×297mm(A4)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリイミドフィルム 210×297mm(A4)
アルミ蒸着PETフィルム 210×297mm(A4)
アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー
超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用
メーカーアズワンアズワン日東電工日東電工日東電工タカハラコーポレーション
通常価格5,344円5,362円29,478円 -50,402円57,785円20,031円
通常出荷日1日目1日目6日目1日目9日目1日目
幅(mm)2102105001020102090
長さ(m)2970.29710010020030
基材詳細ポリイミドPET(ポリエチレンテレフタレート)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト