ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEM用カーボン両面テープ 12mm×20m

通常単価(税別)
6,602円
税込単価
7,262円
通常出荷日:1日目

【特長】・SEM観察用に仕様変更したカーボン両面テープです・基材をアルミにすることで表面が滑らかになり...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

62-8143-81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-8143-81の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
20
基材詳細
アルミ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
62-8143-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,602円
( 7,262円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEM観察用に仕様変更したカーボン両面テープです
・基材をアルミにすることで表面が滑らかになり、低倍率から中倍率においては背景を気にすることなく観察できます
・ドリフトが軽減されており、高倍率では微粒子などの観察がしやくすくなっています

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEM用カーボン両面テープ 12mm×20mの型番62-8143-81のページです。 型番62-8143-81に関する仕様情報を記載しております。
SEM用カーボン両面テープ 12mm×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEM用カーボン両面テープ 12mm×20m
20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)
激強力両面テープ マルチ 20mm×5m
導電性カーボン両面テープ
20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
メーカーアズワンエスコエスコ和気産業アズワンエスコ
通常価格6,602円2,013円756円1,078円5,991円2,310円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
テープ幅(mm)122020201220
テープ長さ(m)20202052010
基材詳細アルミ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました