17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付

通常単価(税別)
6,689円
税込単価
7,358円
通常出荷日:10日目

【特長】・ハンマービットが回転せず的確に削れます・差込ビット型:六角(平径10mm)

  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数 (rpm)
    4500
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.17
  • 全長 (mm)
    155
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.6

型番:

TLX9803
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TLX9803の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
無負荷打撃数(rpm)
4500
空気消費量(m³/min)
0.17
全長(mm)
155
使用空気圧(MPa)
0.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TLX9803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,689円
( 7,358円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマービットが回転せず的確に削れます
・差込ビット型:六角(平径10mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付の型番TLX9803のページです。 型番TLX9803に関する仕様情報を記載しております。
エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付
4.800bpm/3.0mm エアーニードルチゼラー EA159SG-3
フラックスハンマNF-0
ニューケレンNNK-250
チッパ AA-0SP-R/P-H
オートチゼラNBH-400
メーカーアネスト岩田エスコ日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格6,689円15,900円21,477円59,479円38,197円43,705円
通常出荷日10日目2日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプエアハンマー-エアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
無負荷打撃数(rpm)4500-5500400032001600
空気消費量(m³/min)0.17-0.230.450.350.11
全長(mm)155-177514281217
使用空気圧(MPa)0.6-0.60.60.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト