ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 両面テープ(厚手)【5個入り】 |
|
ミスミ エアバッグ [ABAG]【4個入り】 |
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ) |
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |

インク色4色パック大容量。【特長】・エコマーク、グリーン購入法、GPN対応
| 品番 | 種別 | 対応機種 | JANコード |
|---|---|---|---|
| LC217/215-4PK | 純正 | DCP-J4220N/J4225N、MFC-J4720N/J4725N | 4977766741446 |
インク色4色パック大容量。
【特長】
・エコマーク、グリーン購入法、GPN対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円

嵯峨電機工業
マグネットホルダー ストロングライト用
0通常価格(税別):1,562円~