ツール用品技術窓口

6本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)

型番:

EA605AF-60A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA605AF-60Aの仕様・寸法情報

ラチェット機構
無
種類
多機能レンチ
全長(mm)
121~239
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(インチ)
1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/16 / 9/16 / 21/32
首振り(フレックス)
無
材質
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA605AF-60A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,532円
( 65,485円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・サイズ…8mm-5/16”・10mm-3/8”・13mm-1/2”・14mm-9/16”・17mm-21/32”・19mm-3/4”(6本組)
・全長…121~239mm
・材質…ステンレス
・インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。
・独特の形状により、レンチを差し換えずにナットの締め付けが可能です。
・ユニオンナット用
・ツールロール付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)の型番EA605AF-60Aのページです。 型番EA605AF-60Aに関する仕様情報を記載しております。
6本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)
両口スパナ 6本組
板ラチェットめがねレンチセット(3本組)
ミニスパナセット(6本組)
切替式ラチェットめがねレンチ
切替式ラチェットめがねレンチセット
メーカーエスコエスコKTC(京都機械工具)SK-11TONETONE
通常価格59,532円7,079円 -10,965円1,405円1,570円 -4,699円
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ラチェット機構無無有無有有
種類多機能レンチ両口スパナ板ラチェットレンチ両口スパナコンビネーションコンビネーション
全長(mm)121~239-----
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品単品セット品
二面幅寸法(インチ)5/16 / 3/8 / 1/2 / 9/16 / 3/4 / 21/32-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました