ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

[電気設備用][超硬付]ホールソーセット EA823LY-6B

通常単価(税別)
26,718
税込単価
29,390
通常出荷日:2日目

・メーカー…LENOX(レノックス)・型番…LXAH3LSET6・セット内容…電気設備用・ホールソー:...

詳細を確認

型番:

EA823LY-6B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA823LY-6Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
22 ~ 64
ふところ深さ(mm)
44mm
工具材質
超硬
単品/セット
セット
メーカー型番
LXAH3LSET6
メーカー
LENOX(レノックス)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA823LY-6B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,718
( 29,390 )
2日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…LENOX(レノックス)
・型番…LXAH3LSET6
・セット内容…電気設備用
・ホールソー:6本
・EA823LZ-22A、EA823LZ-29A
・EA823LZ-35A、EA823LZ-44A
・EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)
・アーバー:2本
・EA823L-4A、アーバー(各1本)
・六角レンチ:3本
・収納ケース
・<ホールソー仕様>
・サイズ:22・29・35・44・51・64mm
・有効長:44mm
・穴あけ深さ:最大44mmまで可能
・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。
・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。
・つばがないので貫通します。
・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。
・<アーバー仕様>
・六角シャンク:12.7mm(1/2インチ)
・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。
・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[電気設備用][超硬付]ホールソーセット EA823LY-6Bの型番EA823LY-6Bのページです。 型番EA823LY-6Bに関する仕様情報を記載しております。
[電気設備用][超硬付]ホールソーセット EA823LY-6Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[電気設備用][超硬付]ホールソーセット EA823LY-6B
ホールソーセット(一般整備用)
460×400×335mmワークテーブル(電動工具用)EA851X-51
DC18.0V/82mm電動カンナ(充電式)EA851ZE-1
AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリル(Co-HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,71815,47510,80330,47012,9048,370
通常出荷日2日目2日目1日目6日目2日目2日目
商品タイプホールソー-----
外径(mm)22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64-----
ふところ深さ(mm)44mm-----
工具材質超硬-----
単品/セットセット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト