ファクトリーサプライ用品技術窓口

液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ

通常単価(税別)
18,323円
税込単価
20,155円
通常出荷日:1日目~19日目

新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量

  • 寸法(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

質量

寸法(mm)

仕様

最小発注数量
20g
105×150×10(荷姿サイズ)
使用スプリング圧:10kPa
1個
50g
125×170×40(荷姿サイズ)
使用スプリング圧:20kPa
1個
50g
120×170×35(荷姿サイズ)
使用スプリング圧:50kPa
1個
-
-
使用スプリング圧:70kPa
1個
40g
120×165×35(荷姿サイズ)
使用スプリング圧:100kPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,323円
( 20,155円 )
1日目
18,323円
( 20,155円 )
15日目
18,323円
( 20,155円 )
1日目
18,323円
( 20,155円 )
12日目
18,323円
( 20,155円 )
19日目

詳細情報

基本情報

新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ
液ダレ防止弁 バレル用R1/4 70kPa
液ダレ防止弁 バルブ用R1/8 70kPa
HVシリンジ継手
ノズル乾燥防止キャップ
シリンジ(プランジャ付)
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格18,323円18,323円18,323円34,543円4,023円9,854円 -
通常出荷日1日目〜15日目10日目7日目1日目7日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト