ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジヘッドキャップ 1ml用/5mlUV材料用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量

  • 寸法(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

質量

寸法(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
50g
85×100×50(荷姿サイズ)
1ml用
50個
1個
40g
165×100×20(荷姿サイズ)
UV対応、5ml用
50個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
15日目
2,825円
( 3,108円 )
1日目

詳細情報

基本情報

シリンジ上部を密閉するキャップです。
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン製

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンジヘッドキャップ 1ml用/5mlUV材料用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンジヘッドキャップ 1ml用/5mlUV材料用
シリンジヘッドキャップ
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
チュービングディスペンサー用シリコンチューブ
アダプターチューブOリングシリンジ用
アダプターチューブ用Oリング ORG-S
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格2,825円-1,530円 -4,648円 -6,587円2,400円 -2,588円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質ポリエチレン製ポリエチレン製--バイトンシリコーンゴム製
内容量50個50個1本1本1パック(20個)20個
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト