17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスペンサ用フットスイッチ 4ピンコネクタ用

通常単価(税別)
5,107円
税込単価
5,618円
通常出荷日:1日目

足元でON/OFFをコントロールするフットスイッチです。【商品仕様】・4ピンコネクタ用

  • その他
    オプション
  • 質量
    280g
  • 寸法(mm)
    120×110×70(荷姿サイズ)
  • 仕様
    4ピンコネクタ用

型番:

FS/W-2-1604P
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FS/W-2-1604Pの仕様・寸法情報

その他
オプション
質量
280g
寸法(mm)
120×110×70(荷姿サイズ)
仕様
4ピンコネクタ用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FS/W-2-1604P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107円
( 5,618円 )
1日目

詳細情報

基本情報

足元でON/OFFをコントロールするフットスイッチです。
【商品仕様】
・4ピンコネクタ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスペンサ用フットスイッチ 4ピンコネクタ用の型番FS/W-2-1604Pのページです。 型番FS/W-2-1604Pに関する仕様情報を記載しております。
ディスペンサ用フットスイッチ 4ピンコネクタ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスペンサ用フットスイッチ 4ピンコネクタ用
ディスペンサ用手元スイッチ 2ピンコネクタ用
精密ソリッドノズル 内径0.4mm
ディスペンサー用金属ニードル SNA-20G-B
液ダレ防止弁 バルブ用R1/8 70kPa
目盛付UVブロックシリンジ 5mL
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格5,107円7,357円10,681円7,740円18,323円11,925円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目10日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量280g50g10g150g-180g
寸法(mm)120×110×70(荷姿サイズ)150×90×25(荷姿サイズ)10×10×20(荷姿サイズ)90×80×40(荷姿サイズ)150×110×30(荷姿サイズ)225×225×50(荷姿サイズ)
仕様4ピンコネクタ用2ピンコネクタ用--使用スプリング圧:70kPa-
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト