17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロートワイパープランジャ

通常単価(税別)
3,0005,000
税込単価
3,3005,500
通常出荷日:1日目

液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

質量

(g)

最小発注数量
85×100×15(荷姿)
ゆるめ、3ml用
10
1個
160×100×15(荷姿)
ゆるめ、5ml用
20
1個
100×160×20(荷姿)
ゆるめ、10ml用
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロートワイパープランジャのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロートワイパープランジャ
シリンジキャップ レッド
キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)
ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)
白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口
セーフティペット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,000-3,50014,100 -25,754 -59,1727,830
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
その他オプションオプションオプション--オプション
入数50個1パック(100個入)----
材質ポリエチレン製--シンカー:クロムメッキ真鍮、チューブ:シリコン硼珪酸ガラス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト