17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)【50個入り】

通常単価(税別)
7,142円
税込単価
7,856円
通常出荷日:1日目

【特長】・ディスペンサ専用バレルで肉厚が厚く安全性に優れる・内部テーパー角により高粘度材料の吐出もスム...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 使用条件
    使用圧力690kPaまで

型番:

PS10S/50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

製品仕様

型番名称トラスココード質量(g)
PS50S/50PS50S836-3223900
PS30S/50PS30S836-3222760
PS10S/50PS10S836-3221320

PS10S/50の仕様・寸法情報

その他
オプション
名称
PS10S
トラスココード
836-3221
質量(g)
320
材質1
ポリプロピレン
容量(ml)
10
全長×管径(mm)
106×18
管径(mm)
18
全長(mm)
106
使用条件
使用圧力690kPaまで
内容量
1パック(50本)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS10S/50

名称

トラスココード

質量(g)

容量(ml)

全長×管径(mm)

管径(mm)

全長(mm)

内容量

最小発注数量
PS10S
836-3221
320
10
106×18
18
106
1パック(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,142円
( 7,856円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスペンサ専用バレルで肉厚が厚く安全性に優れる
・内部テーパー角により高粘度材料の吐出もスムーズ
・半透明で、外側より材料の確認が可能
【用途】
・吐出する材料を入れる容器として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)の型番PS10S/50のページです。 型番PS10S/50に関する仕様情報を記載しております。
S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)
S型バレル
バレル
TF100用S型ポンプ
ボールペン型ノズルホルダー
岩下 バレルキャップTC30N 50個入り
メーカー岩下岩下岩下オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)岩下
通常価格7,142円5,551円 -10,546円 -69,695円 -13,461円2,555円
通常出荷日1日目8日目1日目8日目〜7日目1日目
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
材質1ポリプロピレン-ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)
使用条件使用圧力690kPaまで-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました