ファクトリーサプライ用品技術窓口

アダプターチューブ 61-3589-25

通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:1日目

ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    アダプターチューブ
  • サイズ (mm)
    130×135×20(荷姿)
  • 仕様
    10mLシリンジ用
  • 質量 (g)
    40

型番:

61-3589-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3589-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
アダプターチューブ
サイズ(mm)
130×135×20(荷姿)
仕様
10mLシリンジ用
質量(g)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3589-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプターチューブ 61-3589-25の型番61-3589-25のページです。 型番61-3589-25に関する仕様情報を記載しております。
アダプターチューブ 61-3589-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプターチューブ 61-3589-25
凍結保存用チューブ 自立
アズワン スーパークリアマイクロチューブ
チューブ
共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入
PPチューブ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン柴田科学マルエム
通常価格3,640円25,922円17,718円 -20,412円 -15,923円12,906円 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜6日目1日目〜
商品タイプその他試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
詳細タイプアダプターチューブ自立型 スクリューキャップ式----
サイズ(mm)130×135×20(荷姿)-----
仕様10mLシリンジ用-----
質量(g)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました