17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ蒸着PETフィルム 210×297mm(A4)

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズ:210×297mm(A4)・入数:1袋(10枚入)・基材材質:PET(ポリエチレンテ...

詳細を確認

型番:

3-8016-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8016-01の仕様・寸法情報

厚み(μm)
基材:12、蒸着膜:約0.03
幅(mm)
210
長さ(m)
0.297
基材
ポリエチレン系
基材詳細
PET(ポリエチレンテレフタレート)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8016-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:210×297mm(A4)
・入数:1袋(10枚入)
・基材材質:PET(ポリエチレンテレフタレート)
・基材厚さ:12μm
・蒸着膜厚さ:約300Å

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ蒸着PETフィルム 210×297mm(A4)の型番3-8016-01のページです。 型番3-8016-01に関する仕様情報を記載しております。
アルミ蒸着PETフィルム 210×297mm(A4)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ蒸着PETフィルム 210×297mm(A4)
PETフィルムシリコーンテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー
表面保護フィルム ブルー・透明
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
メーカーアズワンマクセルスリオンテック日東電工日東電工PACKWELL日東電工
通常価格4,8006,20433,37552,29216,86626,764
通常出荷日1日目1日目1日目9日目4日目1日目
厚み(μm)基材:12、蒸着膜:約0.0355706055120
幅(mm)210501020102012501020
長さ(m)0.2975010020010050
基材ポリエチレン系ポリエステル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系
基材詳細PET(ポリエチレンテレフタレート)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト