17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスピルカップリングボディ タケノコ NS1D170212

ノンスピルカップリングボディ タケノコ

通常単価(税別)
7,122円
税込単価
7,834円
通常出荷日:8日目

【特長】・外した時に液だれを防ぐノンスピルタイプです・流路への空気の混入もきわめてわずかです・最小のノ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 使用圧力 (MPa)
    0.1
  • チューブ内径 (mm)
    3.2
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 詳細タイプ
    ノンスピルカップリングボディ
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~49
  • 材質詳細
    主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン、プッシュボタン:PEEK、バネ:316ステンレス、Oリング:EPDM

型番:

NS1D170212
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

品目ノンスピルカップリング
種類タケノコ
型式NS1D170212
品名カップリングボディ
チューブ内径1/8inch(3.2mm)
耐圧真空から1.0bar(0.1MPa)
耐熱温度0~49℃
材質主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン、プッシュボタン:PEEK、バネ:316ステンレス、Oリング:EPDM
入数1個

NS1D170212の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
使用圧力(MPa)
0.1
チューブ内径(mm)
3.2
材質
ポリプロピレン
詳細タイプ
ノンスピルカップリングボディ
使用温度範囲(℃)
0~49
材質詳細
主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン、プッシュボタン:PEEK、バネ:316ステンレス、Oリング:EPDM
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS1D170212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,122円
( 7,834円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外した時に液だれを防ぐノンスピルタイプです
・流路への空気の混入もきわめてわずかです
・最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します
・回転機能がありチューブねじれを解消します
・接続と脱離を繰り返す用途に最適です
・シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスピルカップリングボディ タケノコの型番NS1D170212のページです。 型番NS1D170212に関する仕様情報を記載しております。
ノンスピルカップリングボディ タケノコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスピルカップリングボディ タケノコ
ノンスピルカップリングインサート タケノコ
ミニチューブコネクターT型
ミニチューブコネクターL型
ミニチューブコネクターI型
ミニチューブコネクターY型
メーカーアラムアラムアラムアラムアラムアラム
通常価格7,122円3,348円1,268円1,268円1,044円 -1,346円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他チューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手
使用圧力(MPa)0.10.1----
チューブ内径(mm)3.23.23.43.4--
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン(PP)PP製PP製PP製
詳細タイプノンスピルカップリングボディノンスピルカップリングインサートT型コネクターL型コネクターI型コネクターY型コネクター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました