17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

01-208-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

仕様

容量500mL
入数1本

01-208-03の仕様・寸法情報

容量(ml)
500
材質
PFA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
01-208-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,091円
( 8,900円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐熱性にすぐれ、過酷な環境での長期保存に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA細口洗浄びん 500mLの型番01-208-03のページです。 型番01-208-03に関する仕様情報を記載しております。
PFA細口洗浄びん 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA細口洗浄びん 500mL
洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ
PFA細口洗浄瓶(耐薬品性)
フッ素加工洗浄びん 500mL
東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL
薬品識別洗浄瓶 500mL(耐溶媒性)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格8,091円7,176円7,038円2,629円2,000円 -2,000円 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目6日目6日目6日目
容量(ml)500500500500500500
材質PFAPP(チューブ/ノズル材質)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました