17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイクロンアタッチメント

通常単価(税別)
3,039
税込単価
3,343
通常出荷日:9日目

【特長】・マキタのクリーナをサイクロンにチェンジ!・カラー:スノーホワイト・ロックなし

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 集じん容量 (mL)
    400
  • スノーホワイト
  • 詳細タイプ
    サイクロンアタッチメント(ロックなし)
  • 適用モデル
    CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
  • 適合集じん機(乾湿両用)
    VC865DZ、VC155DZ
  • 適合集じん機(粉じん用)
    VC660DZ、VC260DZ、VC261DZ
  • 質量 (kg)
    0.35

型番:

A-67169
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-67169の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
集じん容量(mL)
400
スノーホワイト
詳細タイプ
サイクロンアタッチメント(ロックなし)
適用モデル
CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
適合集じん機(乾湿両用)
VC865DZ、VC155DZ
適合集じん機(粉じん用)
VC660DZ、VC260DZ、VC261DZ
質量(kg)
0.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-67169
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,039
( 3,343 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタのクリーナをサイクロンにチェンジ!
・カラー:スノーホワイト
・ロックなし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロンアタッチメントの型番A-67169のページです。 型番A-67169に関する仕様情報を記載しております。
サイクロンアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイクロンアタッチメント
充電式クリーナCL181FD
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
充電式クリーナ CL003G
高機能フィルタEX
充電式クリーナ CL001G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格3,0399,975 -27,94919,816 -86117,669 -
通常出荷日9日目3日目在庫品1日目3日目8日目3日目
商品タイプその他そうじ機そうじ機そうじ機その他そうじ機
その他オプション---オプション-
集じん容量(mL)400650500250-730
スノーホワイト-----
詳細タイプサイクロンアタッチメント(ロックなし)--サイクロン一体式カブセル式用高機能フィルタカプセル式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました