17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量棚ND型用オプション棚板セット(棚受含む)

通常単価(税別)
7,357円
税込単価
8,093円
通常出荷日:9日目

軽中量棚ND型用の棚板セットです。棚板と棚受け1段分のセットです。【仕様】・適合サイズ:W1200×D...

詳細を確認

型番:

ND-124N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ND-124Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
1113
奥行(mm)
422
その他
オプション
カラー
グリーン
セット内容(付属品)
棚板、棚受
適応サイズ
W1200×D450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-124N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,357円
( 8,093円 )
9日目

詳細情報

基本情報

軽中量棚ND型用の棚板セットです。
棚板と棚受け1段分のセットです。
【仕様】
・適合サイズ:W1200×D450
・カラー:グリーン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量棚ND型用オプション棚板セット(棚受含む)の型番ND-124Nのページです。 型番ND-124Nに関する仕様情報を記載しております。
軽中量棚ND型用オプション棚板セット(棚受含む)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量棚ND型用オプション棚板セット(棚受含む)
M3型中量棚用アップベースセット
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
中量ボルトレス棚"M3型"引出用スライド棚板(ロック付)
中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,357円5,264円20,379円30,338円1,337円7,070円
通常出荷日9日目1日目4日目1日目6日目11日目
商品タイプ軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)軽量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)111370897.5900151800
奥行(mm)422902357185600
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート