17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE撹拌子FO型 FO-40

通常単価(税別)
2,760円
税込単価
3,036円
通常出荷日:8日目

【特長】・たまご型の外形が丸底フラスコ等に適しており低速回転にも安定しております

  • 商品タイプ
    回転子
  • 直径 (mm)
    20
  • 長さ (mm)
    40
  • 重量 (g)
    30

型番:

F-4062-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-4062-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転子
直径(mm)
20
長さ(mm)
40
重量(g)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-4062-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760円
( 3,036円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たまご型の外形が丸底フラスコ等に適しており低速回転にも安定しております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子FO型 FO-40の型番F-4062-07のページです。 型番F-4062-07に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子FO型 FO-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子FO型 FO-40
PTFE撹拌子ストレート型 S-45
PTFE撹拌子大型 G-8
オーバル回転子 Φ40×150mm
強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm
フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
メーカーフロン工業フロン工業フロン工業アズワンアズワンアズワン
通常価格2,760円2,716円8,769円14,400円14,465円16,091円 -
通常出荷日8日目8日目10日目1日目1日目1日目
商品タイプ回転子回転子回転子回転子回転子回転子
直径(mm)208154020-
長さ(mm)40458015050-
重量(g)302070---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました