17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付き

通常単価(税別)
97,258130,004特別価格
税込単価
106,984143,004特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。・前角部にクッションゴムが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    1000
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    ハンドル側自在車輪(ロックストッパー付)
  • キャスター径(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    300
  • タイプ
    ハンドル固定式
  • 付属ストッパーセット
    LSH-1SET
  • 取替キャスター(固定)
    HWU-200K
  • 取替キャスター(自在)
    HWU-200J
  • 本体表面処理
    粉体塗装
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハンドル高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4550414033065
256-5618
62000
880
1200
750
1個
4550414033089
256-5615
50000
932
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,258
( 106,984 )
8日目
130,00499,921
( 109,913 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。
・前角部にクッションゴムがあり安全です。
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付き
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパーなし
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ロックストッパー付
鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ
フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山神戸車輛製作所ハラックス
通常価格97,258-53,462 -323,461 -477,918 -11,98815,400
通常出荷日8日目1日目〜8日目8日目〜18日目9日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車--
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製--
均等荷重(kg)1000-10001000--
本体/オプション本体本体本体本体オプションオプション
詳細タイプハンドル側自在車輪(ロックストッパー付)ハンドル側自在車輪(ロックストッパーなし)----

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト