ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場扇(スタンドタイプ)

通常単価(税別)
21,318円
税込単価
23,450円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・3段速調式(強・中・弱)・サーキュレーター効果。首を65°上に向けたまま、左右に75°首が振...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    120/160
  • ファン径
    450mm
  • コード長
    1.7m
  • 最大風量(50/60Hz)
    165/186m3/分
  • サイズ
    Φ510×1050~1290(H)mm
  • 重量
    11kg
  • 俯仰角度
    6段階
  • 首振角度
    75°

型番:

EA897AF-16A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA897AF-16Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
ファン径
450mm
コード長
1.7m
最大風量(50/60Hz)
165/186m3/分
サイズ
Φ510×1050~1290(H)mm
重量
11kg
俯仰角度
6段階
首振角度
75°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA897AF-16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,318円
( 23,450円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段速調式(強・中・弱)
・サーキュレーター効果。首を65°上に向けたまま、左右に75°首が振るので、冷暖房時の空気を広範囲に送ることができ、室内の温度ムラを少なくすることができます
・全閉型モータ採用。埃や粉じんの侵入を防ぎます。粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇(スタンドタイプ)の型番EA897AF-16Aのページです。 型番EA897AF-16Aに関する仕様情報を記載しております。
工場扇(スタンドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇(スタンドタイプ)
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
全閉式工場扇 ゼフィール(スタンドタイプ)
メーカーエスコスイデンスイデンスイデンスイデントラスコ中山
通常価格21,318円32,601円 -46,226円 -46,012円31,776円24,939円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目2日目〜
商品タイプ工場扇工場扇工場扇-工場扇工場扇
電源(V)100---三相200単相100
消費電力(W)(50/60Hz)120/160-120/180120/180105/155-
ファン径450mm-----
コード長1.7m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました