ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール棚用耐震ベルト(両面テープ)

通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円
通常出荷日:1日目

超強力両面テープでフックを貼り付けて取り付けるので、自由な位置に取り付けができます。

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    ナイロン
  • 仕様
    ベルト
  • 幅
    25mm
  • 耐荷重
    90kg
  • 適応サイズ
    ~900mm

型番:

EA979CP-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA979CP-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
その他
その他
オプション
材質詳細
ナイロン
仕様
ベルト
幅
25mm
耐荷重
90kg
適応サイズ
~900mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA979CP-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,430円
( 2,673円 )
1日目

詳細情報

基本情報

超強力両面テープでフックを貼り付けて取り付けるので、自由な位置に取り付けができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール棚用耐震ベルト(両面テープ)の型番EA979CP-90のページです。 型番EA979CP-90に関する仕様情報を記載しております。
スチール棚用耐震ベルト(両面テープ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール棚用耐震ベルト(両面テープ)
中量ラック500kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
軽中量ラック150kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
引出し付き棚用 補強板
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
サカエラック用オプションキャスターセット
メーカーエスコアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格2,430円5,127円 -6,133円2,880円 -8,998円13,513円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目3日目
商品タイプその他中量タイプオプション軽量タイプオプションその他その他その他
材質その他スチールスチールスチールスチールスチール
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質詳細ナイロン-----
仕様ベルト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました