ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED常備灯

通常単価(税別)
2,216円
税込単価
2,438円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能・蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    その他
  • 詳細1
    常備灯
  • サイズ
    本体:Φ35mm×195mm、ホルダー:37×40×210(H)mm
  • 重量
    160g(電池、ホルダー含)
  • 光源
    LED球
  • 使用電池
    単3×3本(付属)
  • 照度
    200lx(固定)
  • 電池寿命
    70時間

型番:

EA758M-11A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA758M-11Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
その他
詳細1
常備灯
サイズ
本体:Φ35mm×195mm、ホルダー:37×40×210(H)mm
重量
160g(電池、ホルダー含)
光源
LED球
使用電池
単3×3本(付属)
照度
200lx(固定)
電池寿命
70時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758M-11A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,216円
( 2,438円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
・蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる
・コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED常備灯の型番EA758M-11Aのページです。 型番EA758M-11Aに関する仕様情報を記載しております。
LED常備灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED常備灯
LED作業灯(連結型)
マグネット付LEDライト 電池式
AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ式)
DC10-30V/48W 作業灯/LED
DC10-30V/27W 作業灯/LED
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,216円17,380円6,171円4,214円 -4,195円2,991円
通常出荷日2日目2日目2日目3日目1日目1日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明-LED照明LED照明
仕様その他吊下げ式照明器具-照明器具照明器具
詳細1常備灯--クリップ式LEDライト取付ねじ径:M8取付ねじ径:M8
サイズ本体:Φ35mm×195mm、ホルダー:37×40×210(H)mmΦ62×1508mmΦ69×82mm310×114×77mm--
重量160g(電池、ホルダー含)1.8kg310g(電池含)440g750g-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました