ファクトリーサプライ用品技術窓口

漏電遮断タップ

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    112×50×50mm
  • 商品詳細種別
    漏電遮断タップ
  • 定格
    15A・100V
  • コンセント
    接地2P×2個
  • 詳細1
    屋内型
  • その他機能
    地絡過負荷短絡保護
  • 定格感度電流
    15mA
  • 動作時間
    0.1秒以内

型番:

EA940MF-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA940MF-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
112×50×50mm
商品詳細種別
漏電遮断タップ
定格
15A・100V
コンセント
接地2P×2個
詳細1
屋内型
その他機能
地絡過負荷短絡保護
定格感度電流
15mA
動作時間
0.1秒以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA940MF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,067円
( 9,974円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・保護機能…地絡過負荷短絡保護
・定格感度電流…15mA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断タップの型番EA940MF-2のページです。 型番EA940MF-2に関する仕様情報を記載しております。
漏電遮断タップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電遮断タップ
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)
AC125V/15A タップ(6口/3P/漏電漏電ブレーカー)
AC125V/15A 3口 タップ
AC125V/15A タップ(3口)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,067円12,633円11,772円19,710円 -646円1,053円
通常出荷日1日目2日目2日目2日目3日目3日目
商品タイプその他タップタップタップ--
サイズ112×50×50mm504(W)×54(D)×40(H)mm284(W)×100(D)×40(H)mm-44×30×24.5(H)mm35×90×22mm
商品詳細種別漏電遮断タップ-----
定格15A・100V15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(1,500W)15A・125V(1,500W)
コンセント接地2P×2個3P(抜止)×8口3P(抜止)×8口3P(抜止)×6口3口2P×3口
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました